Magyarország - Magyar

Philips DigiStreet Catenary

Készítse fel városát a jövőre a DigiStreet segítségével

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer előnyeit. Az Okosváros kezdeményezéseket támogatva a teljes DigiStreet termékcsalád két System Ready (SR) aljzattal szerelhető fel, így városa csatlakozhat a meglévő és jövőbeli vezérlőkhöz, érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz, például a CityTouch távirányítású világításvezérlő rendszerhez. Ezenkívül minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható a QR-kódon alapuló szervizcímke segítségével. Az árbocajtó belső oldalán található QR-kód egyszerű beolvasásával azonnal hozzáférhet a lámpatest konfigurációjához, így a karbantartás és a programozás gyorsabb és egyszerűbb a lámpatest teljes élettartama alatt.

Előnyök

  • Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel, amelyekkel új funkciók engedélyezhetők

  • Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához

Jellemzők

  • Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában

  • Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-aljzat opciója

Alkalmazási területek

  • Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak
  • Városi területek
  • Városközpontok és főutak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet DigiStreet Catenary hu_HU pdf 687.5 kB
Szerelési útmutató
Digistreet Catenary pdf 4.6 MB
EcoDesign dokumentum
EcoDesign pdf 509.1 kB

Látvány

Family-Photographs-DigiStreet Catenary
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-DigiStreet Catenary
Több eszköz - Software Plugins

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Digistreet-Catenary-BSP764 pdf 1.3 MB