A mai modern városok vonzóbbak, barátságosabbak, kényelmesebbek és biztonságosabbak szeretnének lenni. Ezen jellemzőknek köszönhetően a lakosok szívesebben élnek a városban, a vállalkozások maximalizálni tudják vonzerejüket, a látogatók pedig jobban élvezik az ott tartózkodásukat. Ezen kívánalmak figyelembe vételével terveztük meg az UrbanFlex termékünket, egy vizuálisan koherens és rugalmas világítási megoldást, amely tökéletesen illeszkedik a városi alkalmazási területek széles köréhez. Jellegzetes stílusa modern és minimalista, ezáltal vizuálisan koherens, elegáns és diszkrét identitást kölcsönöz a városképnek. Az UrbanFlex két méretben kapható, és a rögzítőelemek, valamint a dedikált konzolok és oszlopok széles választékát kínálja. A beépített Philips Ledgine optimalizált LED-platformnak és az alkalmazási területekhez igazított optikák széles választékának köszönhetően az UrbanFlex a legjobb világítási teljesítményt nyújtja többféle területen. System Ready csatolófelülettel rendelkezik, így különféle csatlakozási és fényerő-szabályozási lehetőségeket kínál, és olyan világításkezelő rendszerekkel is párosítható, mint az Interact City vagy a meglévő és a közeljövőben megjelenő innovatív érzékelők. Mindezek mellett a Philips szervizcímkéknek köszönhetően minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható, ami felgyorsítja és leegyszerűsíti a karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A fény környezetre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatását tudatosan kezelő vállalatként az UrbanFlex termékünket felszereltük a sötét éjszakai égboltot megőrző, dedikált fénybeállítással. Az UrbanFlex megoldást olyan ügyfelek számára terveztük, akiknek egységes kialakításra és fényminőségre, egyúttal pedig elegáns, energiahatékony és fenntartható termékekre van szükségük.
Koherens és rugalmas megoldás számos városi alkalmazási területhez
A jövőre tervezve – az SR (System Ready) aljzatnak köszönhetően
Igényes, hibátlan, modern stílus
Az elegáns dedikált vagy normál teljes készletek széles választéka: négyszögű oszlopok, Lyre és Accent konzolok, oszlopfejre történő és oldalsó bemenetes rögzítéshez