Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 4000 K, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, III. biztonsági osztály, IP66
VGP283 80 4S/740 48V III DM10 48/60S
Új
Termékleírás
Road & street light, Alumíniumöntvény, Szürke, Oszlopkarra való szereléshez, 48–60 mm-es átmérőhöz, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, III. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás
- Igen
- Előtét mellékelve
- Nem
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Jótállási idő
- 5 év