Termékleírás
Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 76–62 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 3600 lm, 23.3 W, 155 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén kV, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó