Magyarország - Magyar

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, III. biztonsági osztály, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A

Termékleírás

Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 76–62 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, III. biztonsági osztály

Rendelési kód: 79890800
Teljes rendelési kód: 872016979890800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED60 [LED module 6000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060597 hu_HU pdf 204.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060597_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060597_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 30A LDT