Magyarország - Magyar

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Közepes fényeloszlás – DM10, SDP1, I. biztonsági osztály, IP66, SRG10

VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Termékleírás

Solar streetlight, LM6 présöntésű alumínium, ötvözet minőségű (EN AC-44300), Szürke, Oszlopcsúcsra, Szerelőelem 76–62 mm-es átmérőhöz, Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Közepes fényeloszlás – DM10, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 10 kV-ig differenciál módusú és 10 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén kV, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 79887800
Teljes rendelési kód: 872016979887800

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED40 [LED module 4000 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtét mellékelve
Igen
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060594 hu_HU pdf 205.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Látvány

Product-Photographs-912300060594_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060594_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A LDT