Philips Ledinaire napelemes fényárvilágítás, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, IR-távirányító, Szimmetrikus, IP65
BVP085 LED45/840
Termékleírás
Alumínium, Szürke, Egyrétegű porfestett bevonat, LED-panelre integrált előtét (DoB), Napelemes fényerő-szabályozási profil, 1-es verzió, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Szimmetrikus, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK06 | 1 J, III. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 1,5 kV-ig differenciál módusú és 1,5 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 2×0,75 mm², Vízálló, külső, dugós csatlakozó (3 pólusú)
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED system in flux
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év