Philips ComboCC Gen 4.0

4.0 generációs kombinált töltésszabályszabályozók

Termékek

ZJS401 CCC 200Wp 12V RS SOLAR
919415811127
ZJS401 HYC 150W 12V SOLAR
919415811128
ZJS402 CCC 400Wp 24V RS SOLAR
919415811130
ZJS402 HYC 150W 24V SOLAR
919415811131

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A ComboCC Gen 4.0 a napelemes töltésszabályszabályozók átfogó termékcsaládja, amelyek a főutak és mellékutak napelemes világításához használhatók hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid rendszerekben. A rendszer magas hatásfoka, az optimalizált kivitel és a hosszú élettartam alacsony teljes élettartam alatti költséget biztosít. Egyszerűen konfigurálható, és a távoli felügyelet és vezérlés révén könnyen kezelhető.

Előnyök

  • Három különféle platform: 200 Wp, 400 Wp és 600 Wp.

  • Hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid változatokban is rendelhetők.

Jellemzők

  • A 4.0 generációs napelemes lámpatestekkel (BRP38x/39x) kompatibilisek

  • Hálózathoz nem kapcsolódó és hibrid változatokban is rendelhetők

Alkalmazási területek

  • A nem beépített 4.0 generációs napelemes utcai lámpák választéka.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet ComboCC Gen 4.0 hu_HU pdf 483.7 kB

Látvány

Family-Photographs-ComboCC Gen 4.0
Több eszköz - Visuals