Philips UniBar Compact

Lineáris, közvetlen megvilágítású világítótest kreatív építészeti célokra és médiahomlokzatokhoz

Új

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A UniBar Compact egy felületre szerelhető, kültéri minősítésű, vékony kialakítású lineáris LED közvetlen nézetű lámpatest, amelyet homlokzati és kültéri építészeti világítási alkalmazásokhoz terveztek. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítás ideálissá teszi alkalmazását épületek és médiafelületek homlokzatán, hidakon és felüljárókon, illetve minden olyan más szituációban, ahol lapos, lineáris, közvetlen sugárzású megvilágításra van szükség. Közvetlen nézetű PMMA burkolat, átvezető vezetékezés a végponttól végpontig történő csatlakozáshoz, valamint DMX vezérlési lehetőség akár 12 pixel (12 ID) esetén, hogy az építészek és tervezők szabadon alkothassanak, korlátok nélkül. Fehér színű, egyszínű, RGB és RGBW, valamint állítható fehér színű fénnyel kapható.

Előnyök

  • A kis teljesítményű LED-ek egyenletes, lágy fényelosztást biztosítanak

  • Akár 12 pixel (12 ID) a könnyű és rugalmas vezérlés érdekében

Jellemzők

  • Alapkiszerelés: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K és 4000 K

  • Választható: 5000 K, egy szín és állítható fehér

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Parkok és terek
  • Tájkertek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniBar Compact hu_HU pdf 311.4 kB

Látvány

Family-Photographs-UniBar Compact
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-UniBar Compact
Több eszköz - Software Plugins