Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – kategóriaelső lineáris LED-es, felületre szerelhető lámpatest, kültéri rögzített és dinamikus díszvilágítási alkalmazási területekhez

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az UniStrip G4 felületre szerelhető, homlokzati és kültéri építészeti világítástechnikai alkalmazási területekre tervezett kültéri LED-es lámpatest. Egy család az összes igényét kielégíti a homlokzatvilágítás, a fényvetés és a lineáris fényárvilágítás terén is. A robusztus szerkezeti és az egyedi optikai kialakítások ideálissá teszik épületek homlokzatai, hidak és felüljárók megvilágítására, illetve minden olyan alkalmazási területen, ahol lineáris világítástechnikai megoldásra van szükség. Fehér színben, egyszínű, RGB és RGBW változatokban, valamint állítható fehér színben kapható, és DMX-vezérlés is rendelkezésre áll 8 pixelig (8ID), így az építészek és a látványtervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhetik fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

  • Nagy és kis teljesítményű LED-es változatban is kapható

  • Különféle szórólencsék, amelyek minden alkalmazási területhez illenek

Jellemzők

  • Hat alcsalád 3 W és 120 W közötti teljesítménykategóriákkal

  • DC és AC tápellátású változatok

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Tájkertek
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kizárólag kültéri használatra

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniStrip G4 hu_HU pdf 717.8 kB
Szerelési útmutató
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Látvány

Family-Photographs-UniStrip G4
Több eszköz - Visuals