Philips UniSpot

Kifinomult és kompakt kültéri reflektor

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips UniSpot kifinomult és kompakt kialakítása ötvözi a szépséget és a funkcionalitást, diszkréten illeszkedve a változatos városi környezetbe. Az UniSpot termékcsalád spotlámpái hengeres geometriával rendelkeznek, amely két részre van osztva. Az elülső rész megvilágítást biztosít, míg a hátsó rész fűtéshez vagy más rendszerekhez csatlakozik különféle tartozékok segítségével. Az állványon és a talpon található két jelzőlemez egyszerűvé és könnyűvé teszi a telepítést.

Előnyök

  • Elegáns és minimalista kialakítás, sokféle alkalmazási helyzethez alkalmas

  • Különféle optikák és színváltozatok

Jellemzők

  • Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K és 4000K

  • Opcionális 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokróm és RGB+5700K,

Alkalmazási területek

  • Hidak, emlékművek és homlokzatok
  • Önkormányzati épületek
  • Parkok és terek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniSpot hu_HU pdf 463.2 kB

Látvány

Family-Photographs-UniSpot
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

A termékcsalád IES gyűjteménye
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB