Philips UniFlood C Pro

Építészeti LED-fényárvilágítás rögzített vagy dinamikus világításhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips UniFlood C Pro henger alakjával és töretlen vonalaival, amelyek gyönyörűen összekötik az elülső és a hátsó tokozást, egyedülállóan robusztus eleganciát kínál. Ez egy kompakt építészeti fényárvilágítási megoldás, amelyben minden elemnek funkciója van: az elülső rész kiváló világítást biztosít, míg a hátsó rész befogadja az összes elektromos alkatrészt. A kettő közötti bordák elvezetik a hőt, és egyúttal dekorációs célt is szolgálnak. A Philips UniFlood C Pro olyan költséghatékony építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. A robusztus mechanikai kialakításnak és a nagy hatásfokú optikának köszönhetően ideális többemeletes külső homlokzatok, hidak, látnivalók és emlékművek megvilágítására. Számos fényszín, többféle szórólencse, valamint DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

  • Fehér, monokromatikus színekben, RGB, RGBW és hangolható fehér színben kapható

  • A sugárzási szögek széles tartománya a keskeny szpottól a széles fényárig

Jellemzők

  • Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz

  • Optikai eloszlás: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° és 60°

Alkalmazási területek

  • Hidak, műemlékek, homlokzatok
  • Tájkertek
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kizárólag kültéri használatra

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro hu_HU pdf 1.1 MB
Szerelési útmutató
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Látvány

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Több eszköz - Visuals