Philips UniFlood C Pro

Építészeti LED-fényárvilágítás rögzített vagy dinamikus világításhoz

Termékek

BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 24W HE
911401773603
BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 10 DMX 24W HE
911401773613
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 24W HE
911401773623
BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 15 DMX 24W HE
911401773633
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 24W HE
911401773643
BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 30 DMX 24W HE
911401773653
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 24W HE
911401773663
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
BVP371 12LED 27K 220V 45 DMX 24W HE
911401773673

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips UniFlood C Pro henger alakjával és töretlen vonalaival, amelyek gyönyörűen összekötik az elülső és a hátsó tokozást, egyedülállóan robusztus eleganciát kínál. Ez egy kompakt építészeti fényárvilágítási megoldás, amelyben minden elemnek funkciója van: az elülső rész kiváló világítást biztosít, míg a hátsó rész befogadja az összes elektromos alkatrészt. A kettő közötti bordák elvezetik a hőt, és egyúttal dekorációs célt is szolgálnak. A Philips UniFlood C Pro olyan költséghatékony építészeti LED-es fényárvilágítás, amelyet homlokzati, köztéri és kültéri fényárvilágításhoz terveztünk. A robusztus mechanikai kialakításnak és a nagy hatásfokú optikának köszönhetően ideális többemeletes külső homlokzatok, hidak, látnivalók és emlékművek megvilágítására. Számos fényszín, többféle szórólencse, valamint DMX512/RDM vezérlési lehetőség is elérhető, hogy az építészek és tervezők szabadon, korlátok nélkül fedezhessék fel az elképzelések és kialakítások széles tartományát.

Előnyök

  • Fehér, monokromatikus színekben, RGB, RGBW és hangolható fehér színben kapható

  • A sugárzási szögek széles tartománya a keskeny szpottól a széles fényárig

Jellemzők

  • Robusztus kialakítás és IP66 szintű védettség kültéri alkalmazásokhoz

  • Optikai eloszlás: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° és 60°

Alkalmazási területek

  • Hidak, műemlékek, homlokzatok
  • Tájkertek
  • Parkok és terek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kizárólag kültéri használatra

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro hu_HU pdf 1.1 MB
Szerelési útmutató
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Látvány

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Több eszköz - Visuals