Magyarország - Magyar

Philips TubeLine

TubeLine: lineáris alagútvilágítás az optimális kényelem és útmutatás érdekében

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Azok az ügyfelek, akik magas szintű vizuális kényelmet várnak el az alagút-lámpatestektől, hagyományosan a fénycsöves lineáris világítást részesítették előnyben. A kiváló fényeloszlásnak köszönhetően az úton és a falakon, a tökéletes vizuális irányításnak és a magas színvisszaadásnak köszönhetően a lineáris világítás kiváló világítási minőséget és biztonságot nyújt a vezetőknek. Emellett magas rendszerredundanciát ígér a pontszerű világítási megoldásokhoz képest. A TubeLine alagút-lámpatestekkel ugyanazt a világítási minőséget érheti el, de a LED-technológia minden további előnyével. A TubeLine egy élvonalbeli alagút-lámpatest, amely a legújabb LED-technológiát alkalmazza optimalizált méretekkel és vonzó árral a gyors megtérülés érdekében. A lineáris világítás alagút- és aluljáróvilágításhoz még soha nem volt ennyire megvalósítható, korlátozott költségvetés mellett.

Előnyök

  • Optimális forgalomáramlás a pontszerű fényforrásokhoz képest jobb látási körülmények és nagyobb biztonság következtében

  • Gazdaságos alternatíva a fénycsöves alagútvilágításhoz

Jellemzők

  • 1 vagy 2 méter hosszú lineáris lámpatest

  • Az előtét nincs beépítve, és távolról beállítható

Alkalmazási területek

  • Alagutak
  • Aluljárók

Letöltések