Magyarország - Magyar

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, I. biztonsági osztály, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Termékleírás

Tunnel light, Alumínium, Alumínium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300023651
Teljes rendelési kód: 871869909430000

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    -
  • Előtét mellékelve
    Nem
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék