Philips TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, I. biztonsági osztály, IP66
BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP
Termékleírás
Tunnel light, Alumínium, Alumínium, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Tápkábelek
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja LED30 [LED module 3000 lm]
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény -
- Előtét mellékelve Nem
- Fényforrás fényrendszerének típusa LED
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 3 év