Magyarország - Magyar

Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, I. biztonsági osztály, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Termékleírás

Tunnel light, Alumínium, Alumínium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus fényeloszlás alagútvilágításra – DTS, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK09 | 10 J, I. biztonsági osztály, Kábel 3 pólusú, Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugóval, Tápkábelek

Rendelési kód: 912300023653
Teljes rendelési kód: 871869909432400