Signify OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Szimmetrikus, II. biztonsági osztály, IP66, MSP

BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO

Termékleírás

Bollard, H1004 mm, Alumíniumöntvény, Fekete, Tengeri só elleni védőbevonat, Alaplemez, Tápegység (be/ki), Állandó fényáram, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, II. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül

Rendelési kód: 04188200
Teljes rendelési kód: 872016904188200

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED16 [LED module 1600 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300060281 hu_HU pdf 168.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Látvány

Product-Photographs-912300060281_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300060281_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Revit-fájl
63_PHILIPS_OptiSpace-BCP500-3D.rfa zip 1.1 MB