Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Szimmetrikus, I. biztonsági osztály, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Termékleírás

Bollard, H848 mm, Alumíniumöntvény, Fekete, Általános, állítható, 42–60 mm-es átmérőhöz, Tápegység (be/ki), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Szimmetrikus, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló, I. biztonsági osztály, Túlfeszültség-védelmi szint: 6 kV-ig differenciál módusú és 6 kV-ig közös módusú túlfeszültség esetén, 1,5 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül, Tápkábelek

Rendelési kód: 48118600
Teljes rendelési kód: 871869948118600

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
LED56 [LED module 5600 lm]
Cserélhető fényforrás
Igen
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 912300024101 hu_HU pdf 4.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Látvány

Product-Photographs-912300024101_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Több eszköz - Visuals
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
CAD Rajzok
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT