Philips TUV TL Mini

Lámpa:

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

kisnyomású higanygőz lámpák köralakú üveg búrával

Előnyök

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Jellemzők

  • Rövid hullámhosszú UV sugárzást bocsát ki 253.7 nm csúccsal (UV-C), fertőtlenítő hatás céljából

  • A lámpa üvege kiszűri a 185 nm ózonképző vonalat

Alkalmazási területek

  • Baktériumok, vírusok és egyéb primitív organizmusok megölése vagy inaktiválása
  • Levegő, víz és felületek fertőtlenítése kórházakban, bakteriológiai kutató és gyógyszerészeti környezetekben valamint az élelmiszerfeldolgozó iparban mint például tejüzemekben, sörfőzdékben és sütödékben
  • Ivóvíz, szennyvíz, úszómedencék, légkondicionáló rendszerek, hűtőtárolók, csomagoló anyagok stb. fertőtlenítése
  • Sokféle fotokémiai folyamatban is használatos

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TUV TL Mini hu_HU pdf 167.3 kB

Látvány

Family-Photographs-TUV TL Mini
Több eszköz - Visuals