Magyarország - Magyar

Philips PL-S Blacklight Blue

Fényt derít a titkokra

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A PL-S Blacklight Blue egy rendkívül alacsony fogyasztású, kompakt fénycső, amely hosszúhullámú UV-fényt bocsát ki, ami észlelési és vizsgálati feladatokra használható a régészet, bankjegyellenőrzés, kriminalisztika, élelmiszeripar, orvostudomány, kőzettan és filatélia területén, továbbá különleges fényeffektusok teremthetők vele éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban, illetve figyelemfelkeltő világításra is alkalmas. A 2 érintkezős változat elektromágneses előtéttel, a 4 érintkezős változat pedig elektronikus előtéttel használható. Mindkét változat gyorscsatlakozós fejjel rendelkezik.

Előnyök

  • UV-fényt visszaverő anyagok gyors ellenőrzése

  • Különleges hangulat és fényeffektusok teremtésére alkalmas

Jellemzők

  • Hosszúhullámú UV-fényt kibocsátó fénycsöves foszfor technológia

  • 2 érintkezős változat: 2 érintkezős fej, valamint a speciális gyors gyújtót és kondenzátort magában foglaló ház

Alkalmazási területek

  • Vizsgálati feladatokra a textil- és vegyiparban
  • Bankszektor és kriminalisztika
  • Különleges fényeffektusok éjszakai szórakozóhelyeken, diszkókban és színházakban
  • figyelemfelkeltő világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet PL-S Blacklight Blue hu_HU pdf 179.3 kB

Látvány

Family-Photographs-PL-S Blacklight Blue
Több eszköz - Visuals