Philips Infravörös lámpák ipari használatra

Azonnali hőközlés pontosan a szükséges időben és helyen

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips infravörös izzószálas reflektorlámpái a legmostohább üzemi körülmények között is működnek, például farmokon, fürdőszobákban vagy konyhákban, illetve ezek közvetlen környezetében. Az edzett üveg alkalmazásának köszönhetően megerősített szerkezettel bírnak. Kompakt kialakításuk és univerzális talpazatuk lehetővé teszi bármilyen alkalmas berendezésben történő használatukat. A meleg előállításának rendkívül előnyös módja a hőlámpák alkalmazása. A Philips infralámpái közvetlen, légáramlás nélküli meleget biztosítanak az embereknek, állatoknak és akár ételeknek is. Ezek az előnyök a világ minden táján a Philips infralámpái mellé állították a termelőket, fogyasztókat és szakácsokat, mivel ezek a leginkább robusztus és energiahatékony lámpák ezeknél az alkalmazásoknál.

Előnyök

  • 30% extra energiamegtakarítás PAR megoldás esetén az egyedi reflektorrendszernek köszönhetően

  • Egyszerű és biztonságos hőforrás, nincs üvegtörési kockázat

Jellemzők

  • Az infravörös reflektorok egész termékcsaládja robusztus és ellenálló, edzett üvegből készült.

  • A reflektorforma lehetővé teszi a hőleadás pontos célzását.

Alkalmazási területek

  • Mezőgazdasági: sertés, szárnyasok, szarvasmarha, ló, kutya stb. tenyésztése és nevelése, továbbá állatorvosi klinikák, állatkertek és kisállatboltok.
  • Általános hősugárzás, pl. melegétel-tálalók, konyhai elszívók, fürdőszobák, helyiségfűtés stb.
  • Ipari fűtés, pl. szárítási, égetési, szenesítési, olvasztási stb. alkalmazások.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Infravörös lámpák ipari használatra hu_HU pdf 417.7 kB

Látvány

Family-Photographs-Infravörös lámpák ipari használatra
Több eszköz - Visuals