Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 444.4 kB
Product-Photographs-928486700091_EU ZIP
Product-Diagrams-928486700091_EU ZIP
Termékleírás
Philips SON 70W E E27 CO 1CT/24
Operating position
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - SON 70W E E27 CO 1CT/24
Spectral Power Distribution Colour - SON 70W E E27 CO 1CT/24
Light Distribution Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24
LDSL_SON_50W_70W-Service Lifetime
Lamp Performance During Run-up - SON 70W E E27 CO 1CT/24
LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram
Lumen Maintenance Diagram - SON 70W E E27 CO 1CT/24