Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 409.3 kB
Product-Photographs-928150808828_EU ZIP
Product-Diagrams-928150808828_EU ZIP
Termékleírás
Philips SON 50W/220 I E27 1CT/24
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - SON 50W/220 I E27 1CT/24
Operating position
Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 I E27 1CT/24
Lamp Performance During Run-up - SON 50W/220 I E27 1CT/24
Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24
LDSL_SON-I_50W_70W-Service Lifetime
LDLE_SON-I_50W_70W-Life expectancy diagram