Magyarország - Magyar

Philips MASTER SON-T PIA Plus

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső burával hosszú és megbízható élettartammal

Előnyök

  • Az új technológia eredménye a hosszú, megbízható élettartam, a jó fényárammegmaradás és a megbízható gyújtás az élettartam során

  • Nem tartalmaz higanyt és ólmot, ezért jobb választás környezetvédelmi szempontból

Jellemzők

  • Átlátszó, cső alakú külső bura

  • PIA (Philips Integrated Antenna - Philips Integrált Antenna) technológiával készült kerámia kisülőcső hosszú, megbízható élettartamot eredményez

Alkalmazási területek

  • Út- és lakóövezet világítás
  • Dekoratív fényárvilágítás
  • Ipari területek világítása
  • Ipari területek világítása
  • Szabadidős sportlétesítmények beltéren és kültéren
  • Növénytermesztés

Figyelmeztetések és biztonság

  • A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)

  • Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus hu_HU pdf 204.3 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Több eszköz - Visuals