Philips MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagynyomású nátriumlámpa átlátszó, cső alakú külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít

Előnyök

  • A kategória leginkább költséghatékony megoldása mind a kezdeti befektetést, mind pedig a működési költségeket tekintve

  • 6 éves üzemidő

Jellemzők

  • Cső alakú, belső fehér bevonattal ellátott külső égő

  • Kerámia kisüléses fénycső, amely az új Active Philips Integrated Antenna (APIA) technológia segítségével biztosít hosszú – akár hatéves – és megbízható élettartamot (Xtra)

Alkalmazási területek

  • Utak és lakóterületek megvilágítása
  • Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
  • Ipari terek megvilágítása
  • Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása

Figyelmeztetések és biztonság

  • A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)

  • A HF szerelvénynek meg kell felelnie a Philips LDi útmutatónak.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER SON-T APIA Plus Xtra hu_HU pdf 201.6 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Több eszköz - Visuals