Nagynyomású nátriumlámpa ovális alakú, opálos külső burával, nagy teljesítménnyel és hosszú élettartammal
A következőket kínáló csúcstechnológia:
Magas hatásfok/fényáram-kibocsátás, ami alacsony energiaköltséget jelent
Ovális alakú, fehér bevonatos külső bura
Kerámia kisülési fénycső egyedi Philips Integrated Antenna (PIA) technológiával – hosszú élettartam és megbízhatóság
A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)
Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.