Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Nagyon hatékony és megbízható közút-világítási megoldás

Termékek

MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24
928150619835
MST SON APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/24
928150719835
MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12
928150819827
MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
928150919827
MST SON APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12
928151019830

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagynyomású nátriumlámpa opálos külső égővel, amely nagy teljesítményt és hosszú élettartamot biztosít

Előnyök

  • A kategória leginkább költséghatékony megoldása mind a kezdeti befektetést, mind pedig a működési költségeket tekintve

  • 6 év üzemidő

Jellemzők

  • Ovális alakú, bevonatos külső égő

  • Kerámia kisüléses fénycső, amely az új Active Philips Integrated Antenna (APIA) technológia segítségével biztosít hosszú – akár hatéves – és megbízható élettartamot

Alkalmazási területek

  • Közutak és lakóterületek megvilágítása
  • Dekoratív fényárvilágítás és általános világítás
  • Ipari terek megvilágítása
  • Szabadidős sportlétesítmények belső és külső világítása

Figyelmeztetések és biztonság

  • A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC60662, IEC 62035)

  • Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra hu_HU pdf 157.9 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Több eszköz - Visuals