Magyarország - Magyar

Philips MASTER MHN-SE

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Egyvégén befogott (GX-22), nagyon kompakt, quartz fémhalogén fényforrás

Előnyök

  • Lehetővé teszi precíziós optikával ellátott kompakt lámpatestek tervezését a lehető legkevesebb szórt fényért

  • A nagyon jó színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára

Jellemzők

  • Egyvégén befogott koncepció a kiváló optikai teljesítményért

  • Magas fényhasznosítás

Alkalmazási területek

  • Professzionális sportvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE hu_HU pdf 176.3 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Több eszköz - Visuals