Philips MASTER MHN-FC

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Két végén fejelt, kompakt, kvarc kisülőcsöves fémhalogén fényforrás

Előnyök

  • Lehetővé teszi a precíziós optikával ellátott lámpatestek használatát a célzott világítás érdekében.

  • A jó színvisszaadás kellemes környezetet teremt magas vizuális komforttal a játékosok és a nézők számára.

Jellemzők

  • A kettős befogásnak köszönhetően hosszabb élettartammal rendelkezik

  • 1000 W-os vagy 2000 W-os változatban

Alkalmazási területek

  • Szabadidős sportlétesítmények és területek fényárvilágítása

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC hu_HU pdf 184.2 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Több eszköz - Visuals