Magyarország - Magyar

Philips HPI-T

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kvarc kisülőcsöves fémhalogén-lámpák átlátszó külső búrával

Előnyök

  • Nagyfokú biztonság és komfortérzet a teljes élettartam során

  • Minimális karbantartási költség

Jellemzők

  • Átlátszó, cső alakú külső búra

  • Az egyedülálló, 3 sávos technológia magas fényhasznosítást biztosít kezdetben és a lámpa hosszú élettartama során végig.

Alkalmazási területek

  • Sportalkalmazások, épületek és műemlékek fényárvilágítása, térvilágítás (pl. kikötőkben és építési területeken)

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HPI-T hu_HU pdf 219.0 kB

Látvány

Family-Photographs-HPI-T
Több eszköz - Visuals