Philips MASTERColour CDM MW Eco

Hagyományos fémhalogén fényforrások azonnali energiamegtakarítást nyújtó közvetlen kiváltására alkalmas

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Átlátszó, cső- vagy elliptikus diffúzburás kerámiacsöves fémhalogén izzók egyéni kialakítással a hagyományos fémhalogén fényforrások cseréjére azokénál nagyobb teljesítménnyel a meglévő lámpatestekben.

Előnyök

  • A hagyományos fémhalogén izzók közvetlen kiváltására, működik a meglévő előtétekkel (higany és nátrium)

  • A legalacsonyabb teljes élettartam alatti költség, fényforrás csere esetén az energiamegtakarításnak és a nagy fényáram-megmaradás miatti hosszú élettartamnak köszönhetően

Jellemzők

  • Bevált Philips technika (CDM)

  • Nagy hatásfok az energiamegtakarítás érdekében és magasabb kezdeti fény

Alkalmazási területek

  • Sportalkalmazások, épületek és műemlékek fényárvilágítása, térvilágítás (pl. kikötőkben és építési területeken), előtető világítás (pl. benzinkutaknál)
  • Csarnokvilágítás, pl. ipari műhelyek, kiállítócsarnokok, hipermarketek, bevásárlóközpontok, barkácsáruházak, templomok, repülőterek és vasútállomások világítása

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagynyomású, külső gyújtóval ellátott higany- vagy nátriumizzókhoz tervezett kapcsolóberendezéssel együtt használható.

  • A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco hu_HU pdf 170.5 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Több eszköz - Visuals