Magyarország - Magyar

Philips MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

A könnyen illeszkedő megoldás a rendkívül energiatakarékos és megbízható fehér fényű kültéri világításhoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Új generációs, kültéri alkalmazásokhoz készült kerámia fémhalogenid cső alakú lámpák, amelyek hatékony és kellemes fehér fényt biztosítanak.

Előnyök

  • Vonzó fehér fényű alternatíva a jelenlegi szabványos higanygőz-, HPS- és kerámia technológiákhoz képest

  • Egyszerű hozzáférést kínál az alacsony költségű, nagy teljesítményű új rendszerekhez meglévő szabványos alkatrészekkel.

Jellemzők

  • Rendkívül hatékony fehér fény; rendkívül magas rendszerhatékonyság

  • Hosszú, megbízható élettartam; az új Xtra sorozat akár 6 év üzemidőt kínál (> 30 000 óra átlagos élettartam):

Alkalmazási területek

  • Utcai világítás és területi világítás, városi és lakóövezetek, valamint városközpontok; funkcionális világítás és város szépítése

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben használható, még tesztelés közben is (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598).

  • A lámpatestnek képesnek kell lennie arra, hogy visszatartsa a forró lámpaalkatrészeket, amennyiben a lámpa széttörik.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra hu_HU pdf 174.6 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra
Több eszköz - Visuals