Philips MASTER CityWhite CDO-TT

A legegyszerűbb módja annak, hogy kellemes fehér fényre váltson

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kerámiacsöves fém-halogén fényforrás a kellemes fehér fényhez, átlátszó csőburás kivitelben

Előnyök

  • Melegfehér fény, amely kellemes és megnyugtató légkört teremt

  • Az SON rendszer egyszerűen továbbfejleszthető fehér fényre extra költségek nélkül

Jellemzők

  • Kiváló minőségű fehér fény

  • Közvetlenül beszerelhető a HPS (SON/NAV) rendszerekbe, így egyszerű a váltás sárgáról fehér fényre

Alkalmazási területek

  • Városközpontok, bevásárlóközpontok, sétálóutcák, lakóövezetek, utak és fényár-világítási megoldásokhoz

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A fényforrás eltörése esetén az üvegdarabok lehullását a lámpatest meg kell hogy akadályozza

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT hu_HU pdf 187.5 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Több eszköz - Visuals