Mini, egy végén fejelt, magas hatásfokú kerámia kisülőcsöves fémhalogén lámpa, amely ragyogó fehér fényt ad.
Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi az üzletet szezonról szezonra
Tiszta, ragyogó fehér fény
Kiváló színvisszaadás, kiegészítő vörössel
Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.