Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Tökéletes ragyogás, mini kivitel

Termékek

MC CDM-Tm Elite Mini  20W/830 GU6.5 1CT
928183505130
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
928187405130

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Mini, egy végén fejelt, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén lámpa, amely ragyogó, tiszta, fehér fényt bocsát ki magas fokú színvisszaadással.

Előnyök

  • Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat

  • A legalacsonyabb teljes élettartam alatti költség a magas hatékonyságnak köszönhetően (ugyanaz a fénykibocsátás kisebb fogyasztással vagy azonos fogyasztás nagyobb fénykibocsátással), és hosszú élettartam

Jellemzők

  • Tiszta, ragyogó fehér fény

  • Kiváló színvisszaadás, kiegészítő vörössel

Alkalmazási területek

  • Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
  • Általános és dekorációs beltéri világítás
  • Kültéri térvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini hu_HU pdf 177.8 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Több eszköz - Visuals