Philips MASTERColour CDM-TD

Termékleírás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Kétvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrások csillogó fehér fénnyel és stabil színhőmérséklettel a teljes élettartam során

Előnyök

  • Stabil színhőmérséklet a teljes élettartam alatt

  • A magas fényhasznosítás alacsony üzemeltetési költségeket eredményez. Alacsonyabb működési költségek és jobb fényminőség a kvarc fémhalogénekhez (MHN-TD) képest

Jellemzők

  • Éles fehér fény

  • Kiváló színvisszaadás

Alkalmazási területek

  • Üzletek, kirakatok, irodák és középületek
  • Dekoratív kültéri világítás: homlokzatok, szobrok és emlékművek fényárvilágítása

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD hu_HU pdf 213.4 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Több eszköz - Visuals