Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam
Egy végén fejelt, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléses lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnyel
Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
Kvarc kisülőcsöves, UV-szűrő külső búra a fakulás csökkentése érdekében
Ragyogó fehér fény
Kiváló színminőség
Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.