Philips MASTERColour CDM-T Elite

Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Egy végén fejelt, nagyon hatékony és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén fényforrás, amely ragyogó, kiváló színvisszaadású fehér fényt bocsát ki.

Előnyök

  • Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat

  • A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi az üzletet szezonról szezonra

Jellemzők

  • Tiszta, ragyogó fehér fény

  • Kiváló színvisszaadás, kiegészítő vörössel

Alkalmazási területek

  • Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
  • Általános és dekorációs beltéri világítás
  • Kültéri térvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • A lámpaótestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite hu_HU pdf 254.2 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Több eszköz - Visuals