Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Tökéletes ragyogás, egyszerű alkalmazás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléses reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

  • Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat

  • Egyszerűen beszerelhető és cserélhető, így a szerelés és a csere költségei alacsonyak

Jellemzők

  • Tiszta, ragyogó fehér fény

  • Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel

Alkalmazási területek

  • Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
  • Általános és dekorációs belső világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja

  • A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini hu_HU pdf 227.3 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Több eszköz - Visuals