A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtükrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.
Tiszta, ragyogó fehér fény
Könnyen szerelhető
Magas hatásfok
Hosszú lámpaélettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/930-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.