Philips MASTER SDW-TG Mini

Hihetetlen színek, kellemes hangulat

Termékek

MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
928158905131
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
928159905131

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Magas hatékonyságú, meleg fényű lámpák a MASTERColour CDM-T lámpákhoz tervezett kisméretű, nyitott lámpatestekhez

Előnyök

  • Kivételes ragyogás és színvisszaadás, főleg meleg színek (pl. piros vagy arany) esetén

  • Nagy hatékonyságának köszönhetően alacsony a lámpa üzemeltetési költsége és hőkibocsátása

Jellemzők

  • Egyedülállóan meleg, minőségi szín

  • Remekül illik az erőteljes MASTERColour CDM-T szpotlámpákhoz való lámpatestekhez.

Alkalmazási területek

  • Bolti világításhoz (kellemes légkört teremt, pl. bútorüzletekben), friss termékek tökéletes megvilágításához (pl. hentesboltokban, pékségekben, virágüzletekben)

Figyelmeztetések és biztonság

  • Csak eredeti Philips előtéttel szabad használni

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER SDW-TG Mini hu_HU pdf 199.8 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER SDW-TG Mini
Több eszköz - Visuals