Magyarország - Magyar

Philips PL-Q 4 Pin

Az alternatív megoldás!

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus előtéttel történő használatra készült.

Előnyök

  • Alacsony beépítési magasság

  • Többféle szín közül lehet választani

Jellemzők

  • 4 érintkezős fej

  • Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazási területek

  • Ideális felhasználási területei például a folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak és recepciók.

Figyelmeztetések és biztonság

  • A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.

  • A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet PL-Q 4 Pin hu_HU pdf 166.0 kB

Látvány

Family-Photographs-PL-Q 4 Pin
Több eszköz - Visuals