Philips MASTER TL5 High Output Secura

Szilánkmentes fénycsöves világítás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TL5 High Output Secura (16 mm-es csőátmérőjű) lámpa védőbevonattal van ellátva, amely egyben tartja az üveg- és lámpadarabokat, ha a lámpa összetörne. A lámpa könnyen felismerhető az egyik végénél látható kék gyűrűről. Alkalmazási területei mindazon helyek, ahol az üvegszilánkok miatt megszakadhat a termelés, illetve személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak (pl. étel- és italgyártás esetén). Ez a lámpa megfelel a HACCP előírásainak, és támogatja a HACCP-tanúsítást.

Előnyök

  • A lámpa körüli speciális védőbevonat meggátolja az áruk szennyeződését egy esetleges lámpatörés esetén.

  • A védőbevonat erősen hőálló, és sem hőmérséklet, sem UV-sugárzás hatására nem várható fényerőcsökkenés a megadott élettartamon belül (a várható élettartam az 50%-os meghibásodási arány eléréséig eltelt idő, 3 órás kapcsolási ciklusok esetén).

Jellemzők

  • Védőbevonat a lámpa körül

  • Teljes mértékben megfelel az IEC 61549 (a lámpák törmelék-visszatartására vonatkozó szabvány) előírásainak.

Alkalmazási területek

  • Olyan helyekre, ahol meg kell akadályozni, hogy a lámpa egy esetleges törés esetén beszennyezze a környezetet
  • például az élelmiszeripar, élelmiszeripari beszállítók, egészségügy és a gyógyszergyártás területén, tisztaterekben stb.
  • Megfelelő olyan környezetek számára, ahol fokozottan fennáll a lámpatörés veszélye, pl. sportcsarnokokban.

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

  • A bevonat épsége érdekében feltétlenül javasoljuk, hogy legkésőbb a megadott élettartam elérésekor cserélje ki a Secura lámpákat (a várható élettartam az 50%-os meghibásodási arány eléréséig eltelt idő, 3 órás kapcsolási ciklusok esetén).

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura hu_HU pdf 172.6 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Több eszköz - Visuals