Philips TL-X XL

Hosszú élettartamú T12 lámpa robbanásmentes környezetekbe

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TL-X XL lámpa (38 mm-es csőátmérő) élettartama megnőtt, és belső gyújtószálának köszönhetően alkalmas gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működésre egyaránt. Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve. Ez a lámpa lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül bel- és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt – ilyen lehet például a vegyipar (petrolkémia), vízre telepített létesítmény, bánya, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszín.

Előnyök

  • Speciális foglalattal történő használata esetén a gyújtási időszak minden lehetséges szikraforrása ki van küszöbölve

  • A normál TL lámpákénál hosszabb élettartam

Jellemzők

  • Belső gyújtószállal rendelkezik gyújtó nélküli elektromágneses, illetve előmelegítés nélküli nagyfrekvenciás működéshez

  • A speciális Fa6 fej érintkezője hosszú és vastag, ezért speciális foglalatot igényel

Alkalmazási területek

  • Lángálló és megnövelt biztonságú lámpatestekben történő használatra készül beltéri és kültéri alkalmazásokhoz egyaránt
  • Használják például vegyipari (petrolkémiai) alkalmazásokban, vízre telepített létesítményekben, bányákban, illetve nyomokban robbanásveszélyes gázokat tartalmazó bármilyen helyszínen

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TL-X XL hu_HU pdf 214.5 kB

Látvány

Family-Photographs-TL-X XL
Több eszköz - Visuals