Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Kör alakú fénycsöves világítás jobb színmegjelenítéssel

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Ez a kör alakú TL lámpa (29 mm-es csőátmérő) minden irányba világít. Sokféle, különböző célt szolgáló lámpatestben használható, többek között dekorációs lámpatestekben, főleg „emberközeli” alkalmazások esetén, például iskolákban, irodákban, üzletekben és lakásokban, illetve lakóövezetek világítására.

Előnyök

  • A /80-as típusnak jó a színvisszaadása, és magas a hatékonysága a szabványos színekhez képest.

  • Szimmetrikus, 360 fokos fényeloszlást biztosít.

Jellemzők

  • Különféle színmegjelölésű változatokban kapható

Alkalmazási területek

  • Sokféle, különböző célt szolgáló lámpatestben használható, többek között dekorációs lámpatestekben.
  • Ideális „emberközeli” alkalmazásokhoz, például iskolákban, irodákban, üzletekben és lakásokban.

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 hu_HU pdf 199.1 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Több eszköz - Visuals