Philips TL Mini Standard Colours

Kisméretű fénycső

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Ez a TL Miniature fénycső (16 mm-es csőátmérő) kisméretű, amely lehetővé teszi a rendszer miniatürizálását, illetve alacsony feszültségű, egyenáramú tápellátás használatát. Olyan körülmények között használható ideálisan, ahol nem áll rendelkezésre sok hely, a színmegjelenítés és a hatásfok azonban nem a legfontosabb tényező (ilyen például a figyelemfelkeltő világítás és a vészvilágítás).

Előnyök

  • Meleg-fehér vagy hideg-fehér hatást hoz létre

Jellemzők

  • 16 mm átmérőjű fénycsövek mérsékelt színvisszaadással

Alkalmazási területek

  • Ideális olyan alkalmazási területeken, ahol a hely korlátozott, vagy az igényelt világítási szintek alacsonyak
  • Tájékozódási világítás
  • Vészvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TL Mini Standard Colours hu_HU pdf 157.0 kB

Látvány

Family-Photographs-TL Mini Standard Colours
Több eszköz - Visuals