Philips TL-D Snow White

A leghidegebb fény a nagyon világos környezetekért

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Snow White egy kisnyomású higanygőzös kisülőlámpa, amely 26 mm-es cső alakú burkolattal rendelkezik, és 18 W, 36 W és 58 W teljesítményű változatban kapható. A Snow White extrém magas színhőmérséklete nagyon hűvős hangulatot áraszt, így ideális a nagyon forró és száraz éghajlati viszonyokhoz.

Előnyök

  • Egyedi, a hóról visszatükröződő napfényre emlékeztető, kellemes fényt bocsát ki, amely tökéletes a nagyon világos és hűvős hangulatú környezetek megteremtéséhez minden alkalmazási területen

  • Ez a hideg színárnyalat egyszerre biztosítja a kényelem és energia érzetét különösen meleg, napos éghajlati viszonyok mellett

Jellemzők

  • Nagyon hideg fény

Alkalmazási területek

  • Fedett és nyitott parkolók
  • Ipari területek, raktárak és közterületek
  • Üzletek és irodák
  • Jelzések és táblák

Figyelmeztetések és biztonság

  • A törött lámpa nagy valószínűséggel nem okoz egészségkárosodást. Ha egy lámpa eltörik, szellőztessen a helyiségben 30 percig, és távolítsa el a darabjait, lehetőleg kesztyűben. Helyezze a darabokat egy lezárható műanyag zacskóba, és helyezze azt el a helyi hulladékgyűjtőben újrahasznosítás céljából. Ne használjon porszívót.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet TL-D Snow White hu_HU pdf 193.9 kB

Látvány

Family-Photographs-TL-D Snow White
Több eszköz - Visuals