Philips MASTER TL-D Super 80

Hatékony fénycsöves világítás jobb színvisszaadással

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A MASTER TL-D Super 80 lámpa a szabványos TL-D lámpa színeinél jobb színmegjelenítést biztosít, és azonos teljesítményfelvétel esetén nagyobb fénykibocsátással rendelkezik. Ráadásul a higanytartalma is alacsonyabb. A lámpa használható a meglévő TL-D lámpatestekben.

Előnyök

  • Jó színvisszaadás

  • Viszonylag magas hatásfok az életciklus elején és a teljes élettartam alatt is, magas fényáram-megmaradás mellett

Jellemzők

  • Magas hatásfokú, 3 rétegű fénycsőbevonat

  • Magas kezdeti fénykibocsátás a szabványos színekkel összevetve

Alkalmazási területek

  • Sokféle, TL-D fénycsövekhez készült lámpatesttel használható "emberközeli" alkalmazásokhoz, például iskolákban, irodákban, üzletekben vagy üzemcsarnokokban.

Figyelmeztetések és biztonság

  • Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 hu_HU pdf 193.7 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Több eszköz - Visuals