Philips Green Starters

FP-910925439143

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Gyújtó fénycsövek elektromágneses előtétről való működéshez. 2-csapos, műanyag (tűzálló polikarbonát) házban, magas minőségű, zavarszűrő kondenzátorral

Előnyök

  • Kiváló minőségű gyújtó, amely a nagyon alacsony korai cserével lecsökkenti a karbantartási költségeket

  • Mentes a radioaktív anyagoktól és ólommentes ill etve a gyártáshoz sem használnak káros anyagokat és újrafelhasználható. Ezzel a Philips Green Flagship díjazott termék

Jellemzők

  • Kiváló minőség kevesebb, mint 100 korai meghibásodás milliónként (<100 ppm)

  • Kimagasló megbízhatóság 10.000 garantált kapcsolás

Alkalmazási területek

  • Fénycsövek begyújtásához elektromágneses előtétekhez TL-D (T8), TL (T12), TL mini és PL-L fényforrásokhoz
  • S2 gyújtó 110/130 V 4-22 W, 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W és 220/240 V 4-22 W soros működtetéshez.
  • S10 gyújtó 220/240 V 13, 4-65 W.

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Green Starters hu_HU pdf 176.7 kB

Látvány

Family-Photographs-Green Starters
Több eszköz - Visuals